Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de potencia rectangular
Cabezal
-
Tipo de conector y de carcasa
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cable a placa, Cable a placa
-
El conector y el contacto terminan en
Placa de circuito impreso
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC)
300
-
Voltaje de operación (VDC)
300
Características del contacto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto
Estaño
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A)
9
-
Retención del contacto en la carcasa
Con
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos
Estaño
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Nailon 6/6 con fibra de vidrio (GF), Nailon 6/6 con fibra de vidrio (GF)
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL
UL 94V-0
-
Clasificación conforme a la prueba de hilo incandescente
Resistente conforme a la prueba de hilo incandescente (GWT) a 750 °C (sin llama)
Características del empaquetado
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-G7534-H342