Nuestro sitio web detectó que estás utilizando un navegador que no es compatible y te impedirá acceder a ciertas funciones.
Te recomendamos ampliamente que actualices tu navegador para usar la versión más reciente.
Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.
Es posible que la información del producto a continuación no esté completa. Contáctanos si necesitas documentación, productos similares, compatibles o de reemplazo.
Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.
Es posible que la información del producto a continuación no esté completa. Contáctanos si necesitas documentación, productos similares, compatibles o de reemplazo.
Acelerómetro IEPE modelo 805 TO-5
MEAS
|
MEAS 805
El modelo 805 es un acelerómetro de tipo IEPE en miniatura con montaje adhesivo construido sobre un cabezal TO-5 de 3 pines.
Está disponible en rangos dinámicos de ±50 g y ±500 g y brinda una respuesta de frecuencia plana a 15 kHz. El acelerómetro cuenta con una estructura hermética sobre un cabezal TO-5. El modelo 805 incorpora un cristal piezocerámico estable y un amplificador incorporado para conversión de carga en una carcasa 100 % blindada, adecuada para muchas aplicaciones OEM integradas.
El acelerómetro se ofrece en dos configuraciones; una para montaje adhesivo y otra para montaje con pernos.
VENTAJAS
Acelerómetro de la serie TO-5
Interfaz IEPE de 2 hilos
Aplicaciones integradas de bajo costo
Amplio ancho de banda de hasta 15 kHz
Rango de ±50 g y ±500 g
Amplio ancho de banda de hasta 15 kHz
Sellado herméticamente
Rango de temperatura de funcionamiento de −40 °C a +100 °C
Diseño de caja con conexión a tierra
Preguntas frecuentes
Características
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Las características detalladas del producto no están disponibles en línea en este momento.