Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General
El uso de herramientas específicas de preparación de cables puede ayudar a mitigar el riesgo de fallas debido a procedimientos inadecuados de preparación de cables.

Entendemos la importancia de escuchar los problemas existentes y prevenir otros nuevos Es por eso que estamos orgullosos de ofrecer la línea ALROC de herramientas especializadas de preparación de cables, que están diseñadas para ayudar con todos los aspectos de la preparación de cables, desde la eliminación de la cubierta o funda y la incisión de semiconductores, hasta el pelado del aislamiento y el biselado.

La línea de herramientas de preparación de cables ALROC garantiza procesos de preparación de cables seguros y repetibles en cables de voltaje bajo y promedio.

 

ALROC invierte constantemente en nuevos métodos de producción y tecnologías innovadoras, con amplios conocimientos prácticos sobre el trabajo en metales, el diseño de moldes, la fundición por gravedad, lo que hace que ALROC sea un especialista reconocido en la transformación de aleaciones. Seguridad y precisión son sus dos principios, que impulsan su voluntad de reducir su huella ambiental. Durante más de 30 años, ALROC ha planificado, diseñando y fabricando herramientas de preparación de cables y soluciones de fijación de cables para establecer la gama de productos más completa que abarca diferentes áreas como cables de bajo voltaje, cables de voltaje promedio, entre otros.

gris básico
  1. Herramienta multifunción de la serie CWF3/60

La herramienta multifunción de la serie ALROC CWF permite al usuario quitar la cubierta exterior (PE-PVC-PR) con un corte recto y prolijo, para puntuar el semiconductor pelable con un bisel en el borde del corte del semiconductor (con el lápiz óptico de puntuación SRC que se incluye con la herramienta). Y para establecer la longitud a que se desea eliminar y quitar el aislamiento más grueso con un corte recto y prolijo. Descubre cómo.

gris básico

Características principales

  • La fabricación para servicio pesado ha sido probada en el mercado durante más de 30 años.
  • El uso rápido y eficiente da como resultado una preparación limpia y precisa.
  • Productos versátiles de uso intuitivo
  • Herramientas monofuncionales y multifuncionales
  • Calidad de fabricación profesional
  • Fabricado en Europa
  • Piezas de repuesto fácilmente intercambiables
  • Diseño y desarrollo en los últimos 30 años de herramientas al servicio de los mercados globales
  • Instalación fácil y rápida gracias a un diseño elaborado
  • Disponible con accesorios de acero inoxidable para una mayor resistencia a la corrosión y rendimiento mecánico.
gris básico
gris básico
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Se pueden cambiar las cuchillas y otras piezas de ALROC?

Respuesta: Sí, la mayoría de las piezas de ALROC son fáciles de cambiar y están
fácilmente disponibles.

 

Pregunta: ¿Puede ALROC personalizar la profundidad de las cuchillas?

Respuesta: Sí, en la mayoría de las herramientas, ALROC tiene muchas profundidades disponibles para satisfacer sus necesidades. ALROC también puede desarrollar solicitudes específicas basadas en volúmenes.


Pregunta: ¿Cuáles son los materiales que utiliza ALROC?

Respuesta: ALROC utiliza principalmente aluminio y cupro aluminio que pasa por varios tratamientos de endurecimiento, lo que aumenta su resistencia al desgaste y hace que sea altamente resistente a la corrosión y a la cavitación. También se utiliza latón, así como PVC para el recubrimiento y polímero en las piezas inyectadas.

 

Pregunta: ¿Dónde se fabrican las herramientas de ALROC?

Respuesta: Las herramientas de ALROC se fabrican en Francia. La mayor parte de cada componente es fabricado por la misma compañía o compañías hermanas. Más del 90 % comienza a partir de materia prima que se ha fundido, inyectado o producido con una mínima intervención externa.


Pregunta: ¿Están aisladas las herramientas de ALROC?

Respuesta: ALROC proporciona herramientas aisladas ASTM 1505 para pelar la cubierta del conductor, además de algunas pinzas pelacables de bajo voltaje. Sin embargo, la mayoría de las herramientas de bajo voltaje y TODAS las de voltaje promedio y alto de ALROC no están aisladas de ninguna manera.


Pregunta: ¿Se necesita capacitación para usar las herramientas de ALROC?

Respuesta: Sí, ALROC recomienda que los usuarios estén capacitados para maximizar el resultado del trabajo de preparación de cables. Las herramientas son bastante fáciles de usar, pero una breve capacitación permitirá que cualquier usuario sea un experto con un alto grado de precisión.


Pregunta: ¿La herramienta ALROC cumple con algún estándar?

Respuesta: ALROC tiene algunas herramientas que cumplen con el estándar ASTM 1505, pero en el mercado, en general, no es necesario que las herramientas cumplan con ningún estándar.

 

Pregunta: ¿Hace cuánto tiempo que existen las herramientas de ALROC?

Respuesta: ALROC ha fabricado con éxito herramientas de pelado durante los últimos 40 años.


Pregunta: ¿Dónde se han utilizado las herramientas de ALROC anteriormente?

Respuesta: Durante los últimos 40 años en el negocio, ALROC ha vendido herramientas en todos los continentes y en casi todos los países. ALROC ha sido líder en mercados como Francia, Alemania, Reino Unido, España, Malasia, México, Argelia, Marruecos, Túnez, Canadá, Finlandia, etc.


Pregunta: ¿ALROC lanzará nuevas herramientas?

Respuesta: ALROC intenta lanzar herramientas nuevas al mercado cada año. Infórmenos sus necesidades y le facilitaremos su trabajo.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 500

Dimensiones

  • Product Weight (kg) 0.01, 0.02, .45, 0.51, 0.84, 0.87, 1.85, 2.27, 3.86

Operación/aplicación

  • Tipo de aplicación de componente de potencia  Subterráneo

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  América

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-ALROC-TOOLING

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos