Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conexión de antena :
Soldadura
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Tipo de antena :
Disco-Puck
-
Tipo de antena :
Domo/Puck
-
Tipo de banda :
Doble banda
-
Ubicación :
Exterior
-
Configuración de puertos :
Un puerto
Características eléctricas
-
ROE (máx.) :
<2.3:1
-
Impedancia (Ω):
50
Características de la señal
-
Banda de frecuencia (MHz):
410
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
410 – 470
-
Ganancia pico (dBi):
< 0
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
63.4 g [ 2.23633 oz ]
Fijación mecánica
-
Polarización :
Lineal
-
Tipo de montaje :
Montaje de perno/tornillo/orejeta
Dimensiones
-
Longitud del cable :
1 m [ 3.28 ft ]
-
Altura de producto :
0 mm [ 0 in ]
-
Longitud del producto :
23.3 mm [ .92 in ]
-
Ancho de producto :
54.7 mm [ 2.15 in ]
Operación/aplicación
-
Entorno de antena :
Exterior
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
Estándares de la industria
-
Aplicación principal :
LoRaWAN, LPWAN
-
Tecnología inalámbrica :
LoRaWAN, LPWAN