Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector y de la carcasa :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Característica de bloqueo primario :
Integrado en la carcasa
-
Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
35
-
Cantidad de filas :
2
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
90°
-
Color primario del producto :
Negro
Características del contacto
-
Tamaño del contacto :
2.8 mm
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Tecnología de aseguramiento de la posición del terminal :
No
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
5 mm [ .196 in ]
Dimensiones
-
Espaciado de fila a fila :
5 mm [ .196 in ]
-
Longitud del producto :
125 mm [ 4.92 in ]
-
Ancho del producto :
39 mm [ 1.53 in ]
-
Alto del conector :
25 mm [ .984 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Otro
-
Capacidad de la tecnología de aseguramiento de posición del conector :
No
-
Con capacidad de reparación :
No