Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Función de protección :
Subtensión
-
Fase :
Simple
-
Opciones de relevador :
Retraso de tiempo
Características eléctricas
-
Voltaje de entrada (VAC):
120
-
Sistema de accionamiento :
CA
Características de la señal
-
Ajuste de la frecuencia (Hz):
50 – 400
Características del contacto
-
Tipo de control :
Potenciómetro ajustable
-
Disposición de los contactos :
1 NC y 1 NO
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
5
-
Disposición de los contactos (salida adicional) :
1 forma B, de un solo polo y un solo tiro, normalmente cerrado, 1 normalmente cerrado
Características de la terminación
-
Configuración del terminal :
Terminales de tornillo
-
Tipo de conexión de relevador :
Terminales
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Panel
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Brida con orificios de montaje
Dimensiones
-
Alto del producto :
76.2 mm [ 3 in ]
-
Longitud del producto :
107.95 mm [ 4.25 in ]
-
Ancho del producto :
114.3 mm [ 4.5 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-40 – 70
Operación/aplicación
-
Modo de operación :
Caída ajustable