Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Azul
Características del contacto
-
Tipo de terminal del alambre remachado :
Contera
-
Diámetro del pin de conexión :
10.3 mm [ .402 in ]
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
-
Longitud del área de conexión del contacto :
20 mm [ .78 in ]
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
1
-
Calibre del cable (mm²):
50
-
Longitud total del producto :
36 mm [ 1.418 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
25
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja