Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Opciones de puesta a tierra :
Puesta a tierra de PCB
-
Estilo del conector de acoplamiento :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de característica de puesta a tierra :
Placa de puesta a tierra
Características de la configuración
-
Cantidad de filas :
8
-
Cantidad de posiciones de señal :
218
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
2
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
Características del cuerpo
-
Material de la placa de puesta a tierra :
Aleación de cobre
-
Material del enchapado de la placa de puesta a tierra :
Estaño
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño-plomo
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Cantidad de contactos para aplicaciones de servicios públicos :
0
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
.3, 7
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
1.7 mm [ .067 in ]
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
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Pin de sujeción
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
.8 mm [ .03 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-50 – 85 °C [ -58 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bandeja
-
Cantidad de bultos :
30