Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Relevador de potencia de uso general
Características de la configuración
-
Características especiales de bobina :
Aislamiento de bobina Clase F según UL
-
Número de polos de contacto :
2
-
Disposición de contactos :
2 tipo A, DPST-NO
Características eléctricas
-
Resistencia inicial de aislamiento (MΩ):
1000
-
Potencia nominal de bobina de CA (VA):
4
-
Resistencia de bobina (Ω):
3800
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
500 mA a 12 V
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
600
-
Corriente de bobina (A):
.017
-
Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms):
1500
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
1500
-
Corriente límite de apertura de contacto (A):
40
-
Corriente continua límite de contacto (A):
40
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
40
-
Corriente nominal de contacto (A):
30
-
Voltaje nominal de bobina (VAC):
240
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
277
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
4000
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
86
-
Tipo de alojamiento :
Capacidad de soldadura automática resistente a los fluidos y lavable
Características del contacto
-
Material del contacto :
Aleación de plata
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Terminales de conexión rápida
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Terminales de conexión rápida
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Brida con ranuras de montaje
-
Tipo de montaje del producto :
Montaje en panel
Dimensiones
-
Altura de producto :
26.42 mm [ 1.04 in ]
-
Longitud del producto :
68.58 mm [ 2.7 in ]
-
Ancho de producto :
34.54 mm [ 1.36 in ]
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina :
8 mm [ .315 in ]
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina :
8 mm [ .315 in ]
Condiciones de uso
-
Categoría medioambiental de protección :
RTII
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 65 °C [ -67 – 149 °F ]
-
Temperatura ambiente (máx.) :
65 °C [ 149 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de corriente :
CA
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y bandeja, Haz
Otro
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
70 – 85
-
Clase de corriente de contacto (A):
30 – 50