Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Características del cuerpo
-
Grosor de recubrimiento base de blindaje :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Color del producto :
Negro
-
Material de recubrimiento base blindado :
Níquel
-
Material de la protección :
Latón
-
Material de recubrimiento de la protección :
Estaño/níquel
-
Grosor de recubrimiento de protección :
2.54 µm [ 100 µin ]
Características del contacto
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.56 mm [ .14 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Nailon
Dimensiones
-
Altura del conector :
20.83 mm [ .82 in ]
-
Longitud del producto :
20.07 mm [ .79 in ]
-
Ancho de producto :
15.75 mm [ .62 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) (mm):
2.36
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
CSA LR3507 | UL E28476
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad por empaque :
100
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.