Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable, De placa a placa
-
Sellable :
No
-
Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
1
-
Cierre rápido :
Sin
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VDC):
60
-
Impedancia (Ω):
75
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo :
PBT GF
-
Código del conector :
B
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Férula :
Con
-
Tipo de salida del cable :
Fijo
Características del contacto
-
Material del enchapado del contacto central del conector RF :
Oro (Au)
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Diámetro del pin de conexión :
.48 mm [ .019 in ]
-
Contacto central :
Sin
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Blanco
Dimensiones
-
Longitud del producto :
31.67 mm [ 1.247 in ]
-
Ancho del producto :
12.13 mm [ .478 in ]
-
Alto del conector :
18.02 mm [ .709 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
65, 70, 75, 80, 85
-
Temperatura de operación (máx.) (°F):
149, 158, 167, 176, 185
-
Tipo de cable :
RG 59
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Apantallado :
No
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
USCAR
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad de bultos :
1000
Otro
-
Material dieléctrico :
PBT
-
Material del enchapado del contacto exterior :
Estaño (Sn)