Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Carcasa
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
47
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Verde
Características del contacto
Fijación mecánica
-
Tipo de característica del montaje en panel :
Orejetas de montaje
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Ftalato de dialilo
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.54 mm [ .1 in ]