Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Tipo de cabezal :
Totalmente blindado
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Receptáculo para montaje PCB
Características de la configuración
-
Condición de carga del contacto del conector :
Completamente cargado
-
Apilable :
Sí
-
Cantidad de posiciones cargadas :
68
-
Configuración de placa a placa :
Ortogonal, Paralelo
-
Cantidad de posiciones :
68
-
Cantidad de filas :
2
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
-
Configuración de apilado :
Apilable
Características eléctricas
-
Voltaje de resistencia del material dieléctrico (máx.) (Vrms):
500
-
Resistencia del aislamiento (MΩ):
100
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
-
Forma y diseño del contacto :
Doble haz
-
Diseño de contactos :
Matriz
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
4 – 6 µm [ 157.48 – 236.22 µin ]
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro (Au)
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
1.68
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de conexión :
Acoplamiento ciego
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
Tipo de alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Postes de ubicación
-
Longitud del elemento de alineación de montaje :
.7 mm [ .027 in ]
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
LCP
-
Ubicación de la entrada de conexión :
Superior
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
.8 mm [ .031 in ]
Dimensiones
-
Espaciado de fila a fila :
1.25 mm [ .049 in ]
-
Ancho del conector :
4.7 mm [ .185 in ]
-
Alto del conector :
8.6 mm [ .338 in ]
-
Alto de pila (mm):
8
-
Longitud del conector :
31.4 mm [ 1.236 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
DIN, UL
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
420
-
Tipo de empaque :
Cinta portadora y carrete
-
Diámetro del carrete de empaquetado :
330 mm [ 12.99 in ]