Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión del interruptor :
Terminales de cable
-
Tipo de producto del interruptor con pulsador :
Parada de emergencia
-
Iluminado :
Sin
-
Estilo del actuador :
Superior
Características de la configuración
-
Tamaño de recorte del panel :
16 (diámetro) mm [ .63 (diámetro) in ]
-
Configuración (polo-tiro) :
Dos polos – Un solo tiro
-
Cantidad de actuadores :
Simple
-
Tecnología de acople :
Con
-
Tipo de retroalimentación del interruptor :
Táctil y auditivo
-
Función de operación :
Mantenido, NC y NO
Características eléctricas
-
Intervalo del voltaje de operación (VAC):
120
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Método de sellado :
Junta tórica de caucho
-
Material del actuador :
Poliamida
-
Material de la caja :
Poliftalamida (PPA)
-
Perfil del actuador :
Extendido
-
Estilo del buje :
Roscado
-
Tamaño de la rosca del buje :
M16 x 1
-
Color del actuador :
Rojo
-
Fuerza del actuador :
2040 g [ 72 oz ]
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
3
Fijación mecánica
-
Método de fijación :
Atornillado
Dimensiones
-
Longitud del buje :
42.4 mm [ 1.67 in ]
-
Diámetro del buje :
16 mm [ .63 in ]
-
Longitud del actuador :
19 mm [ .75 in ]
Estándares de la industria
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
A granel