Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Factor de forma :
zQSFP+
-
Tipo de producto del tubo de luz :
Tubo de luz
Características de la configuración
-
Cantidad de tubos luz :
2
-
Configuración de los tubos de luz :
Doble redondo
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0