Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tarjeta compatible :
2FF miniatura SIM
-
Tope de la tarjeta :
Con
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones cargadas :
6
-
Interruptor de detección de tarjetas :
Sin
-
Estilo de inserción de la tarjeta :
Inserción normal
Características eléctricas
-
Clasificación de corriente (máx.) (A):
1.2
-
Clasificación de voltaje (VAC):
15
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Tipo de eyector :
Empujar-tirar
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Retención en la conexión del contacto :
Sin
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Material de la carcasa :
Termoplástico para alta temperatura
Dimensiones
-
Alto del perfil desde la placa para circuitos impresos :
1.33 mm [ .052 in ]
Operación/aplicación
-
Clasificación de durabilidad (Cycles):
5000
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Cinta portadora y carrete
-
Cantidad de bultos :
1000