Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de productos de E/S de tipo conectable :
Jaula
-
Sellable :
No
-
Factor de forma :
SFP+
-
Tipo de jaula :
Simple
Características de la configuración
-
Cantidad de puertos :
1
-
Configuración de la matriz de puertos :
1 x 1
Características eléctricas
-
Velocidad de la transmisión de datos (máx.) (Gb/s):
16
Características del contacto
-
Material del enchapado de la cola :
Estaño
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
2.8 mm [ .11 in ]
Características de la carcasa
-
Material de la jaula :
Níquel y plata
Dimensiones
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.5 mm [ .059 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el disipador térmico :
No
-
Aplicaciones de E/S de tipo conectable :
SFP+
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete
Otro
-
Tubos de luz incluidos :
No
-
Tipo de característica para la contención EMI :
Muelles contra interferencias electromagnéticas (EMI) internos/externos