Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de interruptor pulsador :
Interruptor pulsador de uso general
-
Iluminado :
Con
-
Estilo de accionador :
Redondo
Características de la configuración
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Un solo tiro
-
Número de accionadores :
Simple
-
Acción rápida :
Sin
-
Montura :
Sin
-
Tipo de retroalimentación de interruptor :
Auditivo
-
Función operativa :
Momentáneo
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
0.12
-
Rango de voltaje de funcionamiento (VDC):
50
-
Rango de voltaje de funcionamiento (VAC):
32, 125
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Material de accionador :
Poliamida
-
Material de caja :
Ftalato de dialilo (DAP)
-
Diseño del accionador :
Al ras
-
Estilo de buje :
Roscado
-
Tamaño de rosca de buje :
M12 x .75
-
Color del accionador :
Verde
-
Fuerza del accionador :
306 – 612 g [ 10.8 – 21.6 oz ]
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Oro sobre plata
Características de la carcasa
Estándares de la industria
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Pieza suelta