Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Función de los accesorios de herraje :
Montaje
-
Tipo de accesorio para conector :
Soporte, Soporte
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
22
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
PA 66
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2 mm [ .079 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
28 – 24
-
Espaciado de fila a fila (mm):
6.5
-
Alto del producto :
6.65 mm [ .261 in ]
-
Longitud del producto :
26.3 mm [ 1.035 in ]
-
Ancho del producto :
7.55 mm [ .297 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bolsa
-
Cantidad de bultos :
1000