Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a dispositivo
-
Sellable :
No
-
Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
8
-
Cierre rápido :
Con
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo :
PBT GF
-
Código del conector :
B
-
Férula :
Sin
-
Tipo de salida del cable :
Fijo
Características del contacto
-
Material del enchapado del contacto central del conector RF :
Ninguno
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Sin enchapado
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Diámetro del pin de conexión :
.6 mm [ .024 in ]
-
Contacto central :
Sin
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Estilo de conexión del panel :
Montaje posterior
-
Retención de la conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Blanco
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
12.7 mm [ .5 in ]
Operación/aplicación
-
Apantallado :
No
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja y cartón
Otro
-
Material dieléctrico :
Ninguno
-
Material del enchapado del contacto exterior :
Ninguno