Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de caparazón y base para conector :
Campana
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Plata
-
Ubicación de entrada para cable :
Parte superior y lateral
Fijación mecánica
-
Ubicación de dispositivo de bloqueo :
Parte inferior de la carcasa
-
Tamaño de la rosca :
PG21
-
Tipo de dispositivo de caparazón y base para conector :
Clip lateral
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Aluminio fundido a presión
Dimensiones
-
Altura de producto :
71 mm [ 2.8 in ]
-
Longitud del producto :
79.5 mm [ 3.13 in ]
-
Ancho de producto :
29 mm [ 1.14 in ]
Condiciones de uso
-
protegido contra la corrosión :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
5
-
Método de empaque :
Caja