Klemmen für zuverlässige Verbindungen in Pkw, LKW und anderen Fahrzeugen
Automobil-Steckverbinderklemmen sind für robuste und effiziente Kabelverbindungen ausgelegt. Sie sind auf hohe Beständigkeit gegen Vibrationen und thermische Einflüsse ausgelegt. Automobil-Steckverbinderklemmen bestehen meist aus standardisierten Klemmen, die einen schnellen und qualitativen Verbindungspunkt zwischen einem oder mehreren Drähten und Steckleisten oder anderen Drähten bieten. Unsere Klemmen für Automobile werden in einer Vielzahl von Materialausführungen hergestellt, darunter: Zinn (Sn), Silber (Ag), Gold (Au) und andere Spezialausführungen.
Unsere Klemmen für Automobile sind so konzipiert, dass sie mehrere Möglichkeiten zur Sicherung von Terminalverbindungen bieten. Wir bieten Lösungen für schnell rastende Verbindungen, die möglicherweise eine wiederkehrende Wartung erfordern, oder für Klemmen, die häufig angeschlossen und getrennt werden.
Um unterschiedlichen Konstruktionsanforderungen gerecht zu werden, haben wir Möglichkeiten, Kern- und Beschichtungsmaterialien zu modifizieren. Wir bieten Designs für Hochspannungs- und Niederspannungs-Modulanwendungen.
Schraubklemmen bieten eine längerfristige Lösung mit Leistungszuverlässigkeit und Anwendungsflexibilität. Bei der Auswahl einer Klemme für Automobile sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen, darunter Leitfähigkeit, Zuverlässigkeit, Verpackung sowie thermische und Vibrationsstabilität. Wir entwerfen unsere Lösungen, um diese Bedenken auszuräumen.
Unsere Produkte werden zum Anschluss von Sicherungen, Batterieanschlüssen und Fahrzeugsensoren eingesetzt. Klemmen für Automobile von TE bedienen jeden OEM im Automobilmarkt sowie im Aftermarket.
Zum Schutz von Anschlüssen, die den Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, sowie von Anschlüssen, die allgemeiner Abnutzung standhalten müssen, konstruiert TE seine Automobil-Steckverbinderklemmen mit sicheren Verriegelungssystemen, die in die Klemme oder die Buchse integriert sind. Diese helfen nicht nur, Trennungen durch hohe Fahrzeugvibrationen zu verhindern, sondern erleichtern auch die Handhabung der Kabelbäume während der Fahrzeugproduktion. Das Automobilportfolio von TE deckt das gesamte Spektrum ab – von ultraminiaturisierten Produkten bis hin zu großen Stromterminals für den Einsatz in Elektrofahrzeugen.