Drehzahlsensor

Positionssensor zur Messung der Drehgeschwindigkeit

Wir stellen für raue Umgebungen geeignete Standard- und kundenspezifische Drehzahlsensoren für die Bereiche Automobil, Nutzfahrzeuge, Eisenbahn, Energieerzeugung, Industrie und Luft- und Raumfahrt her. Unsere Drehzahlsensoren sind dazu ausgelegt, EMI- und EMV-Störungen standzuhalten.

Produkteigenschaften:

Fähigkeiten des TE Portfolios an Drehzahlsensoren
  • Sechs Technologieplattformen: Drehzahlsensoren basierend auf aktivem Wirbelstrom, passivem Wirbelstrom, dem Hall-Effekt oder dem Prinzip der variablen Reluktanz, in Verbindung mit Tachometern und Diagnosesystemen.
  • Standard- oder kundenspezifische Ausführungen für: Turbolader für Kraftfahrzeuge und Nutzfahrzeuge, große Diesel- und Gasmotoren, Eisenbahn, Stromerzeugung, Hydraulik, Gefahrenbereiche, Luft- und Raumfahrt sowie weitere industrielle Anwendungen
  • Ausgelegt auf einen großen Temperaturbereich: -40 °C bis höchstens 300 °C
  • Mehrere Kanäle in einem Gehäuse verfügbar, z. B. für getrennte Überwachung, Kontrollsysteme und Redundanz
  • Robustes elektrisches System widersteht EMV- und EMI-Störungen
  • Konfigurierbare, intelligente Elektronik mit Temperatur- und Sensordiagnostik
  • Design ist geeignet für ferromagnetische Ziele, wie auch für schwach leitfähige Ziele wie Aluminium und Titan
  • Kundenspezifisches Gehäuse verfügbar aus Metall und umspritztem Duroplast und thermoplastischen Materialien
  • Kundenspezifischer Kabelsatz und Steckverbindertyp

300 °C

Maximale Betriebstemperatur des Sensorkopfes verfügbar für Anwendungen in der Automobil-, Nutzfahrzeug- und Industriedrehzahlsensorik.

RPM

Von Nullgeschwindigkeit auf 400.000 U/min je nach Anforderungen der Anwendung.

Drehzahlsensor