MEMS-Sensorelemente für akkurate Kraftmessungen

TE Connectivity (TE) ermöglicht OEMs Kraftmessungen mit Messzellen basierend auf MEMS-Technologie. Dieselbe proprietäre Technologie, die mit piezoresistiven Silizium-Dehnungsmessstreifen Druck misst, kann auch für zuverlässige und kostengünstige Kraftmessungen eingesetzt werden.

Produktmerkmale:

Wichtige Fähigkeiten des TE Portfolios an Miniatur-Kraftsensoren

  • Kosteneffektives, kundenspezifisch konfigurierbares Messzellenkonzept
  • Zu den Merkmalen der Sensortechnologie gehören Kompaktheit, Robustheit, schnelles Ansprechverhalten und geringes Ausgangsrauschen.
  • Entwickelt für den Einsatz in Verbraucher-, medizinischen und industriellen Anwendungen, wie z. B. medizinische Pumpen und Monitore, Robotik, Druckmessung, variable Bahnspannungsregelung, Sitzbelegungserkennung und Haushaltsgeräte
  • Analoge Ausgangssignale von Millivolt bis verstärkte Spannung

–40 °C

Minimale Standard-Betriebstemperatur verfügbar

+85 °C

Maximale Standard-Betriebstemperatur verfügbar