Qualität für Verbindungen

Dank des modularen Designs kann die Klemmleiste ohne Auswirkungen auf die elektrischen Eigenschaften in kleinere Abschnitte geschnitten werden. Zudem ist es möglich, das Produkt beim Spritzguss in der gewünschten Länge herzustellen. Es sind Modelle für Spannungen bis 600 Volt und Ströme bis 65 Ampere sowie Drahtgrößen von 6 bis 26 AWG verfügbar.

Bewährte Zuverlässigkeit. Die Klemm- und Panelmontageleisten für DIN-Schienen von TE sind ein zuverlässiges Steckverbindersystem mit einer Vielzahl an Verbindungsausführungen und Rastern für Anwendungen zur Daten-, Signal- und Stromübertragung, das außergewöhnliche Qualität sowie Designflexibilität bietet.

Eigenschaften

  • Mehrere Drahtzugangswinkel (90˚ und 270˚) zur Leistenschnittstelle
  • Kann mit Branchenstandard-Stiftleisten mit identischem Rasterzwischenraum gesteckt werden
  • Schnelle Leitungsanschlüsse
  • Kundenspezifisches Beschriften und Bedrucken möglich
  • In zusätzlichen Farben erhältlich
  • Große Auswahl an Draht-an-Leiterplatte- und Draht-an-Draht-Klemmleisten
  • Kundenspezifische Lösungen verfügbar
  • Zubehöroptionen für eine bessere Verbindungsleistung verfügbar

Anwendungen

Fabriken und industrielle Steuerung

  • Fabrikautomatisierung
  • Industriell
  • SPS