Flache Knopf-Batteriehalter

Unsere Batteriehalter für die Oberflächenmontage sind mit 2,5 mm Höhe, 6,7 mm Breite und 10,6 mm Tiefe kompakt und flach. Der Akku kann einfach von oben in die Halterung gedrückt werden. Das Hinzufügen des Knopf-Batteriehalters von TE zur Knopfbatteriemontage kann die Produktionseffizienz erheblich steigern. Für automatische Montagemaschinen sind die Modelle ML 616 (Durchmesser: 6,8 mm, Höhe: 1,6 mm) und ML 614 (Durchmesser: 6,8 mm, Höhe: 1,4 mm) erhältlich. Wenn der Akku leer ist, kann er mühelos aus der Halterung entnommen werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Produkteigenschaften

Knopfbatteriehalter

  • Effizient: Optimiert das Knopfbatterie-Montageverfahren
  • Benutzerfreundlich: Von oben in die Halterung zu drücken
  • Kompakt: 6,7 mm x 10,6 mm
     

2,5 mm

Flaches Profil

0,08 g

Geringes Gewicht

Anwendungsbereiche

  • Mobiltelefone
  • Mobilgeräte