Flexible Verarbeitungslösungen mit hoher Kraft
Die Verarbeitung großer Drahtgrößen und der korrekte Endverschluss von Hochvolt-Drahtsteckverbindern erfordert eine leistungsfähige, hochentwickelte Lösung. Die TE-Serie mit hoher Kraft bietet die nötige Leistung für die Verarbeitung großer Drahtanwendungen in einem schnellen, flexiblen und erschwinglichen Format. Unsere HV-CP-Maschine reduziert die Komplexität und verkürzt die Vorbereitungszeiten bei der Hochvoltkabelbearbeitung.Die HF-20 und HV-20 Tischpressmaschinen sind in der Lage, Endverschlüsse von Kabeln bis 120 mm2 auszuführen.(AWG 4/0). Darüber hinaus ermöglicht die modulare Matrizen-Plattform von TE die Verwendung einer breiten Palette an spezifischen Crimpmatrizen in Halterungen, die in jede der beiden Tischpressen eingebaut werden können.
< 30
Verarbeitung von mehrschichtigen Leitern (10-120 mm2, AWG 8 - 4/0) in nur 30 Sekunden.
1,500
Die HV-CP Touchscreen-Schnittstelle ist für bis zu 1.500 verschiedene Profile geeignet.
20T
Die Tischpressen HF-20 und HV-20 sind in der Lage, 178 kN (20T) Crimpkraft zu produzieren, um Drähte von bis zu 120 mm2 (AWG 4/0) zu verarbeiten.
TE Hochvoltkabelverarbeitung – Geschwindigkeit, Präzision und Qualität

Abisolieren in mehreren Schritten
Reduzierte Komplexität und kürzere Vorbereitungszeiten bei der Hochvoltkabelbearbeitung mit unserer neuen HV-CP-Maschine, die mehrschichtige Leiter in nur 30 Sekunden verarbeiten kann (10-120 mm2, AWG 8 - 4/0). Der HV-CP isoliert den Außenmantel, die Folienabschirmung, Geflechtschirmung und Innenisolierung ab, um Ihre Endverschlussspezifikationen zu erfüllen. Zur Bestätigung der ordnungsgemäßen Aufbereitung des Kabels bietet die Maschine innovative Qualitätskontrollfunktionen:
- Möglichkeit, die Installation der richtigen Werkzeuge zu bestätigen, bevor diese in Betrieb genommen werden
- Selbstkalibrierung der Klingenpositionen nach Werkzeugwechsel
- Bestätigt die Kabelposition vor und nach der Vorbereitung, um die richtigen Abisolierlängen zu bestätigen
Für mehr Benutzerfreundlichkeit verfügt die HV-CP-Maschine über eine intuitive Touchscreen-Schnittstelle mit einem Speicher, der für bis zu 1.500 verschiedene Profile geeignet ist.
HV-CP-Spezifikationen
Beschreibung | Spezifikation |
---|---|
Drahtquerschnitt | 10 mm2 bis 120 mm2 (AWG 8 – 4/0) |
Max. Außendurchmesser | 25,0 mm |
Min. Durchmesser der Innenleiter | 6,0 mm |
Max. Drahtquerschnitt zum Schneiden | 2 mm2/AWG 14/1,6 mm Durchm. (0,063 in Durchm.) |
Typische Zykluszeit | 30 Sekunden |
Erhöhungen für Schnittdurchmesser | 0,01 mm |
Erhöhung für Abisolierlänge | 0,01 mm |
Maximale Abisolierlänge für Außenmantel | 80 mm |
Profilbibliothek: Max. Artikelanzahl | 1500 |
Sequenzfunktion: Max. Anzahl an Schritten | 100 |
HV-CP-Ersatzwerkzeug-Teilenummern
Maschine | Kabel Größe |
Außen Durchm. |
Ader Durchm. |
Leiter Durchm. mm max. |
Kontur- klinge Montage- Kit |
Dorn Montage- Kit |
Schneid- rad Kit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2335400-1 | 10 mm2 (AWG 8) |
8.8 (-0.6) | 6.0 (-0.6) | 4.5 | 2364113-1 | 2360456-1 | 2364114-1 |
16 mm2 (AWG 6) |
10.2 (-0.6) | 7.2 (-0.6) | 5.8 | 2364113-2 | 2360456-2 | ||
25 mm2 (AWG 4) |
12.2 (-0.6) | 8.7 (-0.6) | 7.2 | 2364113-3 | 2360456-3 | ||
35 mm2 (AWG 2) |
14.4 (-0.6) | 10.4 (-0.7) | 8.5 | 2364113-4 | 2360456-4 | ||
50 mm2 (AWG 1) |
15.8 (-0.6) | 12.2 (-0.7) | 10.5 | 2364113-5 | 2360456-5 | ||
60 mm2 (AWG 1/0) |
16.9 (-0.6) | 13.3 (-1.2) | 11.6 | 2364113-6 | 2360456-6 | ||
70 mm2 (AWG 2/0) |
18.2 (-0.6) | 14.4 (-1.2) | 12.5 | 2364113-7 | 2360456-7 | ||
95 mm2 (AWG 3/0) |
20.9 (-0.6) | 17.2 (-1.2) | 14.8 | 2364113-8 | 2360456-8 | ||
120 mm2 (AWG 4/0) |
23 (-0.8) | 19 (-1.2) | 16.5 | 2364113-9 | 2360456-9 |

Crimpmaschinen mit hoher Kraft – Prozessdrähte bis 120 mm2 (AWG 4/0)


Leistungsmerkmale
- Im Gegensatz zu Konkurrenzangeboten sind die Tischpressen HF-20 und HV-20 in der Lage, 178 kN (20T) Crimpkraft zu produzieren, um Drähte von bis 120 mm2 (AWG 4/0) zu verarbeiten.
- Die Tisch-Crimpmaschinen HV-20 und HF-20 sind mit ausgeklügelten, Industrie 4.0-fähigen Steuerungen, Nachverfolgungssystemen und mit Ethernet- und USB-Anschlüssen ausgestattet. Die modulare Matrizenplattform ermöglicht die Verwendung einer Vielzahl von Crimpmatrizen.
- Das Design unseres Modells HV-20 mit integriertem Vakuumsystem hält empfindliche Verbindungen sauber und verhindert das Eindringen von Schmutz, der häufig beim Crimpen von Hochvoltdrähten entsteht.
- Dank unserer flexiblen modularen Matrizenplattform können sowohl Kontakte von TE als auch von anderen Anbietern gecrimpt werden.
- Kompaktes Design: 974 mm (Höhe), 777 mm (Tiefe), 552 mm (Breite).
Seite-an-Seite-Vergleich
Broschüre mit Wettbewerbsvergleich herunterladen
HF-20T | HV-20T | |
---|---|---|
Kraft | 178 kN (20T) | 178 kN (20T) |
Max. Drahtgröße | 120 mm2 (AWG 4/0) | 120 mm2 (AWG 4/0) |
Variabler Schlag (Sek.) Geschwindigkeit (U/min) |
1,3 - 8,3 Sek. 288 - 1800 (U/min) |
1,3 - 8,3 Sek. 288 - 1800 (U/min) |
Stromversorgung | 3 kw | 3 kw |
Stromversorgung | 200 V & 400 V | 200 V & 400 V |
Schlag/Schließhöhe | 44 mm/158,4 mm | 44 mm/158,4 mm |
Gewicht | 390 kg | 390 kg |
Netzwerk/MES | RJ45/MQTT | RJ45/MQTT |
Partikel-Vakuum | Nein | Ja |
Schutz für automatisches Anheben | Ja | Ja |
CQM/CFM | Nein | Ja |
Crimpmaschine, Teile
Pressenteilenummer | ||
---|---|---|
Beschreibung | mit Schutz für Einzelteile | mit Schutz für Seitenvorschub (für gereelte Kontakte) |
HF-20, Crimpmaschine mit hoher Kraft, 400 V | 2335500-1 | 2358697-1 |
HF-20, Crimpmaschine mit hoher Kraft, 200 V | 2335500-2 | 2358697-2 |
HV-20, Hochvoltcrimpmaschine, 400 V | 2348822-1 | 2358698-1 |
HV-20, Hochvoltcrimpmaschine, 200 V | 2348822-2 | 2358698-2 |

Die modulare Matrizenplattform von TE – Auf Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt
Modulare Hochvolt-Crimpmatrizen
Die modulare Matrizenplattform von TE bietet Platz für eine Vielzahl an Kontakten von TE und von anderen Anbietern. Dies ist nur ein Querschnitt der verfügbaren Crimpmatrizen und Kontakte von TE. Für eine aktuelle Liste der verfügbaren Crimpmatrizen klicken Sie bitte oben auf die Produktregisterkarte. Sie sehen nicht, was Sie brauchen? Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsvertreter von TE Verarbeitungswerkzeuge.






Modulare Hochvolt-Matrizenhalterungen
Zahlreiche Funktionen



Modulare Matrizenhalterung, Teile
Beschreibung | Teilenummer |
---|---|
Modulare Hochvolt-Matrizenhalterung mit Feineinstellung (Manuell) | 2305470-1 |
Modulare Hochvolt-Matrizenhalterung mit Feineinstellung (Automatisch) | 2305470-2 |
Modulare Hochvolt-Matrizenhalterung ohne Feineinstellung, nur für AT-66 Crimpmaschine (kann nicht mit HV-20 oder HF-20 Crimpmaschinen verwendet werden) |
2326378-1 |