Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der hochakurate digitale Drucksensor TEI-19DEs liefert einen präzisen digitalen Druck- und Temperaturwert und verfügt über verschiedene Betriebsarten, mit denen Benutzer die Umwandlungsgeschwindigkeit und den Stromverbrauch optimieren können. Ein hochauflösender Temperaturausgang ermöglicht die Implementierung einer Druck-/Temperaturfunktion ohne jeden zusätzlichen Sensor. Das Kommunikationsprotokoll ist eine Standard-I2C-Schnittstelle. Dieses Modul kann an praktisch jeden Mikrocontroller angeschlossen werden. Jedes Modul wurde im Werk kalibriert. Es wurde der Versatz sowie die Spanne des Messdrucks und des Temperatursignals kompensiert.

Vorteile

  • Gewindemontage
  • Betriebstemperaturbereich bis zu -40 ºC bis +85 ºC
  • Bis zu ±0,2 %R Druckgenauigkeit
  • Festkörper-Zuverlässigkeit
  • Niederdruck

Anwendungen

  • Industrieller Ultraschall-Erdgas-Durchflussmesser
  • OEM-Geräte

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Medienisolierter Drucksensor – Typ  Medienisolierte Drucksensoren mit Digitalausgang

  • Medienisolierter Drucksensor – Ausführung  Absolut

Konfigurationsmerkmale

  • Schnittstelle  I²C

  • Elektrische Verbindung  Kabel

  • Druckanschluss/-armatur  1/4 NPT

Elektrische Kennwerte

  • Medienisolierter Drucksensor – Versorgungsspannung (V) 3

  • Anschluss Ausgangsseitig  Programmierbar

  • Versorgungsstrom (mA) 2

Abmessungen

  • Abmessungen  Durchm. 23.5 x 72.5 mm [ Durchm. .93 x 2.87 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) 2, 5, 10

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • Gesamtfehlerband (%) ± .4

Betrieb/Anwendung

  • Prüfdruckbereich  3X

  • Ausgang/Bereich  24 Bit

  • Medienisolierter Drucksensor – Genauigkeit (%) ± .2

Verpackungsmerkmale

  • Medienisolierter Drucksensor – Gehäuse  Prozessarmaturen mit Gewinde

Weitere

  • Optionen  21″/33″ Kabel, 22″/33″ Kabel, 23″/33″ Kabel

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-MIPS0047

Literatur

Datenblätter/ Katalogseiten