Frage: In welchen Anwendungen können die Raychem Sammelschienen-Warmschrumpfbänder genutzt werden?
Antwort: Unser Raychem Sammelschienen-Warmschrumpfband kann verwendet werden, um komplexe Sammelschienengeometrien und Sammelschienen in eingeschränkten Zugangsbereichen zu isolieren, um Überschlag-Schutz bis zu 1 kV zu bieten. Unser Warmschrumpfband eignet sich hervorragend für den Innen- und Außenbereich. 
 
Frage: Woraus besteht das Raychem Sammelschienen-Warmschrumpfband?
Antwort: Unsere Raychem-Bänder werden aus unserem speziell formulierten thermoplastischen Polymermaterial hergestellt. Bei Wärmeeinwirkung schmilzt der klare Klebstoff und verschmilzt die überlappenden Schichten des Bandes zu einem umlaufenden Schlauch.
 
Frage: Was sind die Hauptvorteile von Raychem Sammelschienen-Warmschrumpfbänder? 
Antwort: Unser Sammelschienen-Warmschrumpfband lässt sich einfach über eine Vielzahl von Formen montieren, einschließlich komplexer Verbindungen, ohne dass eine Trennung erforderlich ist. Darüber hinaus ist es einfach zu entfernen, im Falle einer Wartung, da es nicht auf den Sammelschienen oder der Hardware haftet.