Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Ultrakompakter, chlorbeständiger digitaler Druck- und Temperatursensor.

Der MS5839 von TE Connectivity (TE) ist ein ultrakompakter digitaler Höhenmesser (3,3 x 3,3 x 2,75 mm), der für Anwendungen mit Chlor und Kochsalzlösung optimiert ist.  Dank seines robusten Designs mit Gelfüllung ermöglicht der MS5839 den Betrieb in rauen Medienumgebungen und liefert präzise und zuverlässige digitale Messungen. Dieser MEMS-basierte Sensor bietet höhere Wasser- und Chlorbeständigkeit, Abschirmung, geringen Stromverbrauch und digitale Interkonnektivität in einem ultrakompakten Gehäuse mit flachem Profil. Das Leiterplattendesign liefert Sensorgenauigkeit sowohl für Druckmessungen (±0,5 mbar) als auch für Temperaturmessungen (±2 ºC). Bringen Sie Ihre Geräte mit dem MS5839 von TE Connectivity auf das nächste Level. Der MS5839 ist für Verbrauchergeräte wie für Flachwasser ausgelegte Tauchcomputer, Schwimmeruhren und Tauchausrüstung optimiert. Dank seines robusten Gehäuses eignet er sich besonders für die oft rauen Einsatzbedingungen in diesen Anwendungen.

Anwendungen

  • Für Flachwasser ausgelegte Tauchcomputer
  • Schwimmuhren
  • Fitness-Tracker 
  • Unterwasserfahrzeuge
  • Tauchausrüstung
  • Tauchcomputer

Vorteile

  • Keramik- und Metallpaket: 3,3 x 3,3 x 2,75 mm
  • Hochauflösendes Modul: 13 cm
  • Versorgungsspannung: 1,5 bis 3,6 V
  • Niedriger Energieverbrauch: 0,6 µA (Standby ≤ 0,1 µA bei 25 °C)
  • Integrierter digitaler Drucksensor (24-Bit-∆Σ-ADC)
  • Betriebsbereich: 300 bis 1.200 mbar, -20 bis +85 °C
  • I2C-Schnittstelle
  • Keine externen Komponenten (interner Oszillator)
  • Wassergeschützte Abdichtung mit 1,8 x 0,8 mm O-Ring
  • Chlorbeständig
  • Abgeschirmter Metalldeckel
  1. MS5839-02BA Druck- und Temperatursensor (Englisch)

Der MS5839-02BA von TE Connectivity (TE) ist ein ultrakompakter Druck- und Temperatursensor der für Anwendungen geeignet ist in denen Chlor und Saltzlösung verwendet wird. Sehen Sie sich das Video an um mehr zu erfahren.

FAQ

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensor für Leiterplatten – Typ  Digitale Druck- und Höhenmesser-Sensormodule

  • Drucksensor für Leiterplatten – Ausführung  Absolut

Elektrische Kennwerte

  • Drucksensor für Leiterplatten – Versorgungsspannung (V) 1.5 – 3.6

Abmessungen

  • Abmessungen  3.3 x 3.3 x 2.75 mm [ .13 x .13 x .108 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) 2

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangsschnittstelle  I2C

  • Druck (mbar) 2000

  • Prüfdruckbereich  10 bar

  • Ausgang/Bereich  24 Bit ADC

  • Drucksensor für Leiterplatten – Genauigkeit  ±.5 mbar

  • Auflösung  .016

Verpackungsmerkmale

  • Drucksensor für Leiterplatten – Gehäuse  Für Oberflächenmontage

Weitere

  • Optionen  Chlorbeständigkeit, Geschirmt

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-BLPS0061

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.