Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Unsere Endgehäuse der Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder sind für alle Gehäusegrößen erhältlich.

Verbesserung der Steckverbindereigenschaften

Unsere Endgehäuse werden auf der Rückseite der Steckverbinder angebracht und verbessern die Eigenschaften unserer Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder, sodass Ihre Verbindung die Schutzklassen IP67 und IP6K9K erfüllen kann. Sie dichten den Abschlusspunkt zwischen Steckverbinder und Kabel vor Umwelteinflüssen wie Schmutz oder Feuchtigkeit ab. 

Das Hinzufügen von Endgehäusen zu Ihrem Steckersystem bietet auch eine Zugentlastung, die die Belastung des Kabelbündels minimiert.

Produkteigenschaften

  • Kabelausgangswinkel 180 (in Reihe geschaltet), 90 (rechter Winkel)
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis +120 °C
  • UL-Brandschutzklasse 94-HB
  • Verfügbar mit 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16 & 18 Positionen.

 

FAQ

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Schutz-/Zugentlastungs-Zubehörtyp  Abdeckung – Kabelausgang

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 18

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Primärproduktmaterial  PA

Montage und Anschlusstechnik

  • Zugentlastung  Mit

Abmessungen

  • Kompatibler Kabelbündel-Durchmesserbereich (mm) 9.9, 12.7, 14.1, 16.7, 21.5

  • Kompatibler Kabelbündel-Durchmesserbereich (in) .39, .5, .555, .657, .846

Verwendungsbedingungen

  • Kompatibel mit der Steckverbinderausführung  Buchsengehäuse, Stiftgehäuse

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Paket

  • Verpackungsmenge  400, 500, 700, 1000, 1500

Weitere

  • Wartbar  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-H3399-B128

Literatur

TE Connectivity und TE Connectivity (Logo) sind Marken.