Kundendienstlösungen

Ihre Aufgabe ist es, die Zuverlässigkeit des Stromnetzes zu verbessern und die Kosten niedrig zu halten. Der Schlüssel zur Zuverlässigkeit Ihres Stromnetzes ist die korrekte Montage von Produkten. TE kann helfen. Wir unterstützen die korrekte Montage unserer Produkte: Beim ersten Mal, jedes Mal.

$150 T

Austausch eines einzelnen Mittelspannungsspleißes

50 %+

der Ausfälle von Mittelspannungskabelgarnituren sind auf Montagefehler zurückzuführen

Weshalb ist die korrekte Montage wichtig?

Zuverlässige Kundendienstlösungen

Sie wollen, dass Ihr Produkt langfristig Leistung bringt und Ihr Stromnetz zuverlässig arbeitet. Wir sind bereit, Sie mit Montageschulungen für unsere Produkte, Schulungen für AMPACT Werkzeuge und die entsprechende Wartung, Kompetenzbewertungen, Supervision, Montagediensten und Tests für Kabelgarnituren vor Ort zu unterstützen.

Montageschulung

Holen Sie das Beste aus unseren Produkten heraus. Wir bieten Montageschulungen für unsere Raychem Mittel- und Hochspannungskabelgarnituren, Lösungen für den Anlagen- und Wildtierschutz, einschließlich Hot-Sticking-Schulungen, und AMPACT-Freileitungsanschlüsse. Erweitern Sie Ihr Team, indem Sie Ihren internen Schulungsleiter mit unserem Programm „Train the Trainer“ ausbilden.

Unterstützung für AMPACT Anschlusswerkzeuge

Wir können Sie dabei unterstützen, Ihre AMPACT Werkzeuge durch Wartung und Reparatur – vor Ort oder per Fernzugriff – in bestem Zustand zu halten. Wir bieten auch Hot-Stick-Schulungen, Vorführungen der Montage von ILD-Schaltern (Reihentrennschalter) und Betreuung für sicheren Umgang mit den Werkzeugen an.

Zertifizierung durch Kompetenzbewertung

Wenn Sie sicherstellen, dass Ihr Team in der Lage ist, qualitativ hochwertige Montagen durchzuführen, können Sie das Risiko einer fehlerhaften Montage verringern. Wir bieten eine theoretische und praktische Bewertung der für die Montage unserer Kabelgarnituren erforderlichen Kompetenzen.

Zertifizierung für Hochspannungskabelgarnituren (HVCA)

Erlangen Sie das technische Wissen und die praktischen Fähigkeiten, um ausgewählte HVCA-Produkte von TE Connectivity von 69 kV bis 230 kV erfolgreich und sicher zu montieren. Unsere Monteurzertifizierungen sind je nach Kursauswahl zwei Jahre lang gültig.

Zertifizierung für Mittelspannungskabelgarnituren (MVCA)

Erlangen Sie das technische Wissen und die praktischen Fähigkeiten, die für die erfolgreiche Montage von TE Connectivity (TE) Raychem MVCA-Produkten im Bereich von über 5/8 kV bis 42 kV erforderlich sind.

Unsere Monteurzertifizierung, die zwei Jahre gültig ist, ist eine Kombination aus Schulung und Bewertung.

Betreuung

Selbst die erfahrensten Monteure stoßen auf Produkte, die ihre Fähigkeiten herausfordern. Unsere Überwachungsdienste helfen, die korrekte Montage zu überprüfen und kostspielige Fehler zu vermeiden.

Montageservices

Unsere erfahrenen, zertifizierten Hochspannungstechniker sind bereit, bei Bedarf einzuspringen. Für kleine und große Projekte bieten unsere zuverlässigen Experten Montageservices für unsere Hochspannungsprodukte von 69 kV bis 230 kV an.

Inbetriebsetzung und Vor-Ort-Prüfung

Möchten Sie Produkte finden, die aufgrund eines Montagefehlers ausfallen? Müssen veraltete und neue Systeme ausgewertet werden? Wir bieten Vor-Ort-Prüfungen und Inbetriebnahmeprüfungen für Kabelgarnituren bis 230 kV an

Prüfdienste für Mittel- und Hochspannungskabelgarnituren

Stellen Sie sicher, dass Ihre Kabel korrekt verlegt sind und sich Ihre Netzkabel in einem zuverlässigen Zustand befinden. Wir verfügen über zertifizierte Ressourcen für den Betrieb von Vor-Ort-Prüfeinrichtungen gemäß IEEE-Norm 400 (Vor-Ort-Prüfung, Stromkabelsysteme).
Unser Mittelspannungsprüfanhänger ist mit IEEE- und IEC-Mittelspannungskabelgarnituren von TE ausgestattet.

Unsere Schulungs- und Prüfungsprogramme

Machen Sie unsere Expertise zu einem Bestandteil Ihres Teams

Unsere Experten sind in der Lage, Ihre Montageprobleme zu erkennen und zu verstehen. Sie können Ihnen echte Einblicke gewähren, da sie als ehemalige Leitungsmonteure oder Untergrundspleißer im Durchschnitt über mehr als 20 Jahre praktische Erfahrung verfügen.

Schulungen, wann und wo Sie sie brauchen

Wir bieten flexible Montageschulungen und maßgeschneiderte Services, die speziell für Sie entwickelt wurden:

•  In unserem Schulungszentrum in Fuquay-Varina, North Carolina, USA

•  An Ihrem Standort

•  Am Standort unserer Distributoren

Expertise, auf die Sie sich verlassen können

15+

Jahrelange Erfahrung bei der Bewertung von Monteuren

20+

Jahrelange Erfahrung in der Elektroindustrie

30+

Jahrelange Erfahrung bei Kabelgarnitur-Schulungen

60+

Jahrelange Erfahrung in der Materialwissenschaft

Landschaft

Unsere Schulungsprodukte – Highlights

Holen Sie sich das technische Wissen und die praktischen Fähigkeiten, um unsere Produkte erfolgreich zu montieren. Dazu gehören Mittel- und Hochvoltkabelgarnituren von Raychem, Schraubverbinder von SIMEL, Freileitungsanschlüsse von AMPACT, Lösungen für den Anlagen- und Wildtierschutz sowie Isolatoren.

Kabelgarniturlösungen

Unsere trennbaren Raychem-Anschlüsse sowie unsere Warm- und Kaltschrumpf-Endverschlüsse sind einfach zu montieren, kompakt und an die meisten Kabeltypen anpassbar, um Ihre Montagezeit und -kosten zu reduzieren.

Verbindung und Befestigung

Unsere Kabelschellen und Schraubverbinder sind kompakt und einfach zu montieren. Durch unser umfangreiches Produktsortiment können Sie Ihre Lagerbestände reduzieren.

Produkte für den Anlagen- und Wildtierschutz

Unser Raychem Portfolio umfasst Systeme von Schutzschläuchen, Bändern, Folien, vorgeformten Abdeckungen und Barrieren. Wir bieten kostengünstige und einfach zu montierende Lösungen zum Schutz vor Ausfällen, die durch Vögel, Tiere oder Witterung verursacht werden.

Isolatoren und Überspannungsableiter

Unser Portfolio an Isolatoren und Überspannungsableitern deckt ein breites Spektrum an Polymer-, Porzellan- und Hybridisolatoren ab. Sie sind praxiserprobt und schützen Ihre Anlage in vielen Anwendungen vor witterungsbedingten Ausfällen.

Lösungen zum Erden der Schirmung von Hochspannungskabeln

Unsere Erdungsstäbe und AMP oder SIMEL Verbinder – exotherm geschweißt, gepresst und geschraubt – sind korrosionsbeständig und helfen, Erdungsfehler zu vermeiden, um die Sicherheit und den Betrieb Ihres Solarparks zu gewährleisten.