DEUTSCH Steckverbinder mit Schleifen-entriegelung erfüllen die Anforderungen von MIL-STD-1760
Einfaches Verbinden und schnelles Trennen dank Schleifenentriegelung
Für Anwendungen, die schnelles Trennen erfordern, bietet der Schleifenentriegelungsstecker eine gute Lösung. Die Steckverbinder der Serie 1760 Typ 1 erfüllen die Anforder-ungen an elektrische Schnittstellen gemäß MIL-STD-1760 ausgelegt. Die Schleifenentriegelungsstecker können zwischen Flugzeug und Waffenträger verwendet werden.
-65 °C
Nach unten (Nenntemperatur)
175 °C
Nach oben (Nenntemperatur)
Mit 30 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung kann TE mit seinem Portfolio an DEUTSCH Steckverbindern Zusammenschaltungslösungen für eine Reihe der anspruchsvoll-sten Umgebungen bieten.
Vorteile: DEUTSCH Steckverbinder der Serie 1760 Typ 1
Robust, benutzerfreundlich
- Einfaches Verbinden
- Schnelles Trennen
- Haltbarkeit
Eigenschaften: DEUTSCH Steckverbinder der Serie 1760 Typ 1
Erfüllt die Anforderungen des Standards MIL-STD-1760
- Material:
Außengehäuse/Kupplungsring: Aluminiumlegierung
Beschichtung: Cadmiumschicht, braunolivfarben, auf Nickel - Kontakte:
Material: Vergoldete Kupferlegierung
Typ: Crimpverbindung - Isolatoren: Thermoplast
- Schnittstellendichtung: Fluorsilizium
- Temperatur: -65 °C bis +175 °C
- Haltbarkeit: 200 Zyklen normales Verbinden und Trennen, 50 Zyklen normales Verbinden mit Trennen durch starkes Ziehen, 200 Zyklen normales Verbinden und Trennen, 50 Zyklen normales Verbinden mit Trennen durch starkes Ziehen.
- Die Geschwindigkeit der Schleifenentriegelung bei Zyklen mit Trennen durch starkes Ziehen beträgt 9,15 m/s ± 10 %.
- Die Anforderung ist der Weiterbetrieb in mechanischer und elektrischer Hinsicht.
- Vibration: Gemäß MIL-DTL-38999
- Thermischer Schock: Gemäß MIL-DTL-38999
- Gefertigt, geprüft und zugelassen gemäß MIL-DTL-38999 und MIL-DTL-38999/31.