Standarddichte: Signale bis zu 13 A

Steckverbinder der Serie 1 erlauben den Gebrauch verschiedener Kombinationen von Fernmeldeleitungen und Koaxialschaltkreisen im selben Gehäuse, da sie mit haltbaren Multimate Kontakten kompatibel sind. Diese Stift- und Buchsenkontakte umfassen Typ III+ und Subminiatur-Koaxialkontakte, die in derselben Multimate-Kontaktkammer austauschbar sind. Kontakte des Typs III+ (0,062 [1,57] Stiftdurchmesser) sind in der Lage, maximal 13 Ampere zu übertragen, wenn sie in Draht gecrimpt sind. Lötkontakte vom Typ III und Kontakte mit Pfosten für Leiterplattenanwendungen sind ebenfalls erhältlich. Viele Steckverbinderanordnungen bieten sowohl Standard- als auch umgepolte Kontaktbelastung – von 4 bis 37 Positionen.

Rundsteckverbinder aus Kunststoff – Funktionen

Produkteigenschaften

Rundsteckverbinder aus Kunststoff – Serie 1

  • Steckverbinder mit Standarddichte: Signale bis zu 25 A (auch
    in abgedichteter Ausführung erhältlich)
  • 4–37 Positionen
  • Passend für Multimate-Stift- und Buchsenkontakte der Größe 16
  • Abdichtbar auf IEC IP67
  • Größen: 11–4, 13–7, 13–9, 17–9, 17–14, 17–16, 23–19, 23–24, 23–37
  • Abgedichtete UV-beständige Version erhältlich
  1. Robuste und zuverlässige Rundsteckverbinder aus Kunststoff – Lösungen

Mark Zitto, Automation & Control Product Engineer bei TE, stellt unsere Rundsteckverbinder aus Kunststoff vor und hebt deren robustes Design, Kosteneffizienz und Vielseitigkeit hervor. Diese zuverlässigen Steckverbinder wurden für Anwendungen entwickelt, die Signale, Strom oder beides benötigen. Ihre kreisförmige Anordnung maximiert die Raumnutzung und bietet gleichzeitig eine erhöhte Designflexibilität mit verschiedenen Montageoptionen.