Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbinderform  Rechteckig | Rund

  • HF-Schnittstelle  SMB

  • HF-Steckverbinderausführung  Klinke

  • Kompatibel mit HF-Kabeltyp  RG 188

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Kabel | Kabel-an-Leiterplatte | Kabel-an-Schalttafel

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte | Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel | Vertikal

  • Anzahl der Positionen  1

  • Anzahl der Koaxial-Kontakte  1

Elektrische Kennwerte

  • Impedanz (Ω) 50 | 75

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Messing

  • Gehäusematerialoberfläche  Beschichtet

  • Material der Gehäusebeschichtung  Gold

Kontaktmerkmale

  • HF-Stecker-Stiftkontakt – Beschichtungsdicke (µin) 30 | 55 | 105

  • HF-Steckverbinderkontakt-Unterbeschichtungsmaterial  Kupfer | Nickel

  • Beschichtungsmaterial des HF-Steckverbinders (Mitte)  Gold (Au)

  • HF-Stecker-Stiftkontaktmaterial  Beryllium-Kupfer | Messing

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten | Oberflächenmontage

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Klemme | Lötgefäß

Montage und Anschlusstechnik

  • Befestigungsart  Rückseitige Montage

  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus  Einrasthaken | Schnappanbringung

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung | Leiterplattenmontage

  • Arretierung  Ohne

Gehäusemerkmale

  • Gehäuseausrichtung  Gerade

Abmessungen

  • (Empfohlener) Stärkenbereich  2.36 mm [ .093 in ]

  • HF-Stecker-Außendurchmesser gesteckt (ca.-Angabe)  4.75 mm [ .187 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Betriebsfrequenzbereich (GHz) 4

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Carton | Paket | Tüte

Weitere

  • Zusätzliche Funktionen  Plattenabstand | Stiftschutz

  • Grad  Kommerziell | Militär

  • Dielektrisches Material  PTFE-Fluorkohlenwasserstoff | TFE-Fluorkohlenwasserstoff

Literatur