Merkmale und Eigenschaften wählen, um ähnliche Produkte zu findenSie können ähnliche Produkte finden, indem Sie in den Kontrollkästchen die Attribute auswählen, die Sie beibehalten möchten. Wenn Sie auf „Ähnliche Produkte anzeigen“ klicken, können Sie Ihre Suche mit Hilfe von Filtern weiter eingrenzen, um Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften zu finden.
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
276 kg [ 608,475 lb ]
Montage und Anschlusstechnik
Abmessungen
-
Produkthöhe :
1320 mm [ 51,96 in ]
-
Produktlänge :
680 mm [ 26,77 in ]
-
Produktbreite :
557 mm [ 21,92 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Erforderliche DC-Induktivität (min) :
0,06
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
< 8