TE Connectivity (TE) stellt den NanoRF Edge Launch Steckverbinder für VITA 67.3 Anwendungen vor
Der NanoRF Edge Launch Steckverbinder macht Kabel überflüssig und bietet eine höhere Dichte und Robustheit als SMPM und SMPS Edge Launch-Optionen.
September 07, 2021
TE Connectivity (TE), ein weltweit führender Anbieter im Bereich Verbindungstechnik und Sensorik, hat den NanoRF Edge Launch Steckverbinder auf den Markt gebracht, die einzige Lösung, die HF über eine optische Verbindung für militärische und Radar-HF-Embedded-Computing-Anwendungen integrieren kann. Der NanoRF Steckverbinder erfüllt die strengen Anforderungen von VITA 67.3 und bietet eine einfache und standardisierte Schnittstelle zu VPX-Plug-in-Computing-Modulen, einschließlich HF-Schaltern, Tunern, softwaredefinierten Funkgeräten und anderen Embedded-Computing-Systemen.
Der NanoRF Edge Launch-Steckverbinder reduziert den Platzbedarf, wodurch Kabel überflüssig werden und ein robusteres Produkt entsteht. Diese kleinere Baugröße bietet ohne Leistungseinbußen eine hohe Dichte und hohe Frequenzen bis zu 70 GHz. Der Bullet-Adapter des NanoRF reduziert Toleranzen und hilft, die Steckkraft bei gestapelten Leiterplatten zu verringern.
„Wir haben unser robustes, hochdichtes NanoRF-Produkt verwendet, um eine Edge Launch-Lösung zu entwickeln, die in VPX-Steckmodulen verwendet werden kann, um die Verkabelung zu eliminieren“, so Clint Schlosser, Produktmanager für den Bereich Aerospace, Defense and Marine von TE. „Der Edge Launch Steckverbinder von TE ist ebenfalls multifunktional und so konfiguriert, dass er mit MT zusammenarbeitet, sodass unsere Kunden optische und elektrische Lösungen innerhalb desselben Moduls kombinieren können.“
Als führendes Unternehmen in der Entwicklung von VITA-, VPX- und SOSA-konformen Lösungen kann der NanoRF Steckverbinder von TE für verschiedene Größen und Kontaktzahlen konfiguriert werden, um die VITA 67.3 Schnittstelle für Implementierungen der VPX-Industrienorm oder kundenspezifische Anwendungen zu unterstützen. Dies ermöglicht den Kunden den Zugriff auf VPX- und SOSA-konforme Industriestandardprodukten zur Unterstützung ihrer Plug-in-Rechenmodule.