効率的な無はんだマグネット ワイヤ ソリューション

TE Connectivity のマグネット ワイヤ ソリューションは、モータ・コイル・ソレノイドおよびその他のマグネット ワイヤ用途に高品質かつ経済的でクリーンな結線を提供します。銅線、アルミニウム電線、または両者の組み合わせを結線するソリューションがあります。MAG-MATE 端子および SIAMEZE 端子は絶縁変位端子 (IDC) 技術に基づいており、AMPLIVAR 製品はクリンプ着圧によってマグネット ワイヤを結線します。コンプレッサ用途には、ハーメチック ヘッダ ピンを結線するように設計されたクラスタ ブロック コネクタも提供しています。これらのマグネット ワイヤ ソリューションは、マグネット ワイヤの事前被覆除去やはんだ付けが不要です。したがって、再現性が極めて高くて自動化しやすい結線プロセスになります。

マグネット ワイヤ

注目の製品

MAG-MATE 端子

絶縁被覆除去 (IDC) 端子は、Poke-In、Poke-In タブ、スプライス、クリンプ ワイヤ バレル、はんだポスト、クイック コネクト タブ、ピン、およびリセプタクルの各スタイルで用意されています。スタンダード MAG-MATE 端子は、34 ~ 11 AWG のマグネット ワイヤに対応します。

 

AMPLIVAR 端子/スプライス

ワイヤの被覆を除去することなくマグネット ワイヤの絶縁被膜を除去する、セレーションとバリを備えた独自のワイヤ バレル設計のクリンプ端子およびスプライス。AMPLIVAR 製品は、マグネット ワイヤをそのワイヤ自体、あるいは単線またはリードより線と組み合わせて結線するように設計されています。

 

SIAMEZE 端子

スペースの限られたシステムでマグネット ワイヤ、リード ワイヤ、および他のコンポーネントを相互接続する小型 IDC 端子。端子には、1 つの部品で幅広いサイズのマグネット ワイヤに適合する可動ビーム端子が備わっています。

 

クラスタ ブロック

コンプレッサ上の防水ハーメチック ヘッダ ピンとの電気接続を可能にする、完全絶縁された一体型ハウジング コネクタ。これらのコネクタは一方向のピン接続のみに対応するため、逆極性接続が防止されます。

電気モータ
無はんだ電気モータ ソリューション: TE 製マグネット ワイヤの製品ラインナップの汎用性を示すケース スタディ シリーズ
  1. マグネット ワイヤ ソリューション (英語)

モータ、コンプレッサ、変圧器、その他の巻線向けの効率の高いマグネット ワイヤ接続。