Elektrofahrzeuge und vernetztes Transportwesen

Innovative Verbindungslösungen für das Transportwesen

Elektrifizierende Technologien für ein sichereres, nachhaltiges Leben

Was fördert die Entwicklung der Vernetzung im Transportwesen? Innovation entsteht durch jüngste Fortschritte in den Bereichen Hochspannungsphysik, Materialwissenschaften und fortgeschrittene Schaltungen, die robuste, zuverlässige, integrierte Lösungen ermöglichen und den Transport sicher, unterhaltsam und nachhaltig gestalten.

 

Bei TE nutzen wir unsere Kompetenz in diesen Bereichen, um Hochspannungs-Verbindungssysteme, Sensoren mit hoher Dichte, 5G-Antennen, schlüsselfertige Montagen und Miniatur-Verkabelungen zu fertigen, die so ausgelegt sind, dass sie den strengsten Herausforderungen des Transportwesens gerecht werden: die Zuverlässigkeit und Reaktionsfähigkeit von Fahrzeugen verbessern, potenzielle mechanische Fehler erkennen, bevor sie auftreten, den Energieverbrauch bei der Verbindung der Fahrzeuge mit der Cloud reduzieren und die Verbindung von Hochgeschwindigkeitsdaten, Hochstrom und Signalen hoher Klarheit zu beschleunigen und zu integrieren – in Fahrzeugen, zwischen Fahrzeugen und Infrastruktur sowie über ganze Transportnetzwerke hinweg.

 

Auf der ganzen Welt arbeiten unsere Ingenieure Seite an Seite mit unseren Kunden – Automobilherstellern, Bahnunternehmen und Innovatoren der Luft- und Raumfahrt –, um die integrierten technologischen Architekturen zu definieren und zu entwickeln, die das Transportwesen auch unter den rauesten Bedingungen sicher, nachhaltig und zuverlässig machen. Unsere Lösungen halten den extremen Belastungen, Temperaturen und Vibrationen stand, die beim Fahren auf der Straße und auf Schienen, in der Stadt und am Arbeitsplatz sowie in der Luft und im Weltraum auftreten.

Wissenswertes über eVTOL-Technologien
Unsere Führungskräfte diskutieren die Entwicklung der Betriebs- und Leistungsanforderungen von eVTOLs.
Wissenswertes über eVTOL-Technologien
Unsere Führungskräfte diskutieren die Entwicklung der Betriebs- und Leistungsanforderungen von eVTOLs.

Achten wir auf das, was wichtig ist, um die Zukunft des Transportwesens zu ermöglichen. Auf der Straße bieten die heutigen Elektrofahrzeuge – Autos, LKWs und Busse – Fahrern und Passagieren eine sichere, vernetzte Leistung mit der Möglichkeit hoher Beschleunigung auf immer längeren Strecken. In der Luft bieten Verkehrsflugzeuge den Reisenden schnellen Internetzugang und Bordunterhaltungssysteme, ohne dabei auf Komfort zu verzichten – gleichzeitig erhalten Piloten erweiterte Lösungen zur Überwachung von Avionik- und Flugsystemen, zur Datenanalyse und zur Integration von Navigations-, Lande- und Kommunikationsfunktionen. Und auf den Schienen sowie unter den Straßen der Stadt helfen transkontinentale Züge und Nahverkehrssysteme den Menschen, pünktlich und bequem an ihre Ziele zu gelangen. Dabei bleiben sie außerdem vernetzt mit ihrer Arbeitsstelle, Familie und ihren Aktivitäten.

Ingenieure sehen sich ein E-Auto-Design im Labor an
CIRCUIT: Der Newsletter von TE Connectivity (auf Deutsch verfügbar)

Mehr Berichte lesen

Durchsuchen Sie unser Inhaltsverzeichnis nach Trendberichten unserer Ingenieure zu Verbindungslösungen für diese Bereiche des Transportwesens:

DC-Schnellladen – eine thermische Herausforderung
Video auf Englisch

Die Ingenieure von TE sprechen über die thermische Gleichung des Fahrzeugs in Bezug auf das DC-Schnellladen von Elektrofahrzeugen.

DC-Schnellladen – eine thermische Herausforderung
Video auf Englisch

Die Ingenieure von TE sprechen über die thermische Gleichung des Fahrzeugs in Bezug auf das DC-Schnellladen von Elektrofahrzeugen.