Cravar RAST 5 conetores de alimentação PCB
O sistema de conetor de fio a placa de temporizador padrão AMP inclui contatos de temporizador de potência de crimpagem que se encaixam com caixas de terminais e conetores de placa de circuito impresso (PCB) projetados de acordo com os padrões RAST 5. Esses conetores empilháveis de ponta a ponta suportam projetos de PCB de alta densidade e aplicações de alta corrente – até 16A. O contacto do temporizador de potência padrão AMP está fixo na caixa com um mecanismo de bloqueio interior, bem como um dispositivo opcional de garantia de posição de terminal integrado (TPA). Os alojamentos encaixam diretamente nos colhedores de abas RAST 5 e são fixados no colhedor por um trinco de bloqueio interior ou exterior. Os conetores são comumente usados em componentes de eletrodomésticos, como motores, bombas, relés e interrutores.

Características do Produto
Linha central (mm) | 5 | Temperatura de operação (°C) | -40 a +110 |
Corrente nominal máxima (A) | 16 | Tamanho do fio (AWG) | 20 - 14 |
Tensão nominal [V/UL] | 220 | Posições disponíveis | 2 - 16 |
Fio incand. IEC 2-11 disponível | Sim | Versão selada disponível | Não |
Classificação UL94 disponível | V-0 | Cor/codificação disponível | Sim |
Aprovações da agência | UL, VDE | Configurações disponíveis | Fio a Placa |
Produtos em Destaque
Caixas de temporizador padrão RAST 5
Caixas de 2-16 posições concebidas de acordo com as normas RAST 5 e aceitando contactos temporizadores de potência padrão.
Contatos do temporizador padrão RAST 5
Contactos de crimpagem classificados para 6A ou 16A e disponíveis com estanho ou chapeamento de prata. Os contatos são usados juntamente com caixas de temporizador padrão e colhedores de abas RAST 5.
Conetores padrão do temporizador de potência com TPA
Caixas de temporizador de potência padrão com dispositivo TPA integrado, juntamente com contactos compatíveis e cabeçalhos de separadores RAST 5 PCB.
Conetor padrão do friso do temporizador RAST 2,5
Conetores de crimpagem que atendem ao padrão Rast 2,5 e projetados para fornecer conexões confiáveis com fácil montagem.