Conexão fácil, desconexão rápida
A gama de conectores 1760 Tipo 1 personalizada sob medida da TE foi projetada para atender aos requisitos de interface elétrica do MIL-STD-1760. Para aplicativos que requerem rápida desconexão, o plugue de liberação do cordão oferece uma solução viável. Os plugues de liberação do cordão podem ser usados entre aeronaves e pilão.
Recursos do produto:
Conectores da Série DEUTSCH 1760 Tipo 1
- Material:
Concha/anel de acoplamento: Revestimento
de Liga de Alumínio: Placa de cádmio oliva escura sobre níquel - Contatos:
Material: Liga de cobre banhada a ouro
Tipo: Crimpagem - Isoladores: Termoplástico
- Selo de Interface: Silicone Fluorado
- Temperatura: -55°C a +175°C
- Compatível com o padrão MIL-STD-1760
- Vibração: Conforme MIL-DTL-38999
- Choque Térmico: Conforme MIL-DTL-38999
- Durabilidade: 200 ciclos de acoplamento normal e desacoplamento, 50 ciclos de acoplamento normal com desacoplamento de separação de tração.
- A velocidade de liberação do cordão durante os ciclos de desacoplamento por separação deve ser de 9,15 m/s ± 10%.
- A exigência é continuar a operar tanto mecanicamente quanto eletricamente.
- Fabricado, testado e aprovado de acordo com MIL-DTL-38999 e MIL-DTL-38999/31.
-55°C
Míninmo até (Temperatura nominal)
175°C
Máximo até (Temperatura nominal)
Aplicações:
Conectores da Série DEUTSCH 1760 Tipo 1
- controle e monitoramento de lojas de aeronaves
- para MIL-STD-1760 Sistemas de Interconexão Elétrica de Aeronaves/Lojas