Design robusto e compacto
Fornecendo conectividade robusta fio a fio com um formato compacto, a família da inovadora da TE de conectores selados e de alta densidade utiliza o sistema de contato comum TE/DEUTSCH, comprovado para aplicações de manutenção em ambientes adversos.
O recém-introduzido conector híbrido de 48 posições possui um design aprimorado com recursos de facilidade de uso. Ele utiliza uma alavanca de travamento integrada que facilita a operação de acoplamento. Esse mecanismo de bloqueio infalível melhora a experiência do usuário acelerando a montagem e garantindo o acoplamento adequado do conector. TPA e CPA integrados e porcas de painel sem ferramentas eliminam a necessidade de componentes adicionais ou ferramentas específicas, permitindo rapidez e simplicidade na montagem, instalação e reparo do chicote.
Este sistema de conectores híbrido, usando contatos tamanho 16 e tamanho 20, juntamente com uma pequena área ocupada, oferece flexibilidade de design para o projetista de chicotes. O conector de 48 posições NTSEAL é um sistema de conectores robusto e versátil com classificação IP67, IP68 e IP69K que é adequado para uma ampla gama de aplicações em ambientes exigentes, podendo ser exposto a extremas temperaturas e vibrações no nível do motor.
Recursos do produto
| Proteção | IP67, IP68 e IP6K9K (com backshell) |
| 48 posições | Tamanho 20 (x40), tamanho 16 (x8) |
| Sistema de contato/terminal | Contatos DEUTSCH tamanho 20 e 16 |
| Temperatura de operação | -40 °C - +125 °C |
| Tensão de operação | 12 V / 24 V |
| Corrente de operação | 7,5 A / 13 A (125 °C) |
Principais vantagens
A Escolha de Confiança
- Utiliza o sistema de contato comum DEUTSCH tamanhos 16 e 20 de alto desempenho
- Alcança os níveis de vedação IP67, IP68 e IP6K9K (com backshell)
- Projetado para extremas temperaturas (-40 °C ~ 125 °C) e vibrações a nível de motor
- O TPA (garantia de posição de terminal) integrado garante a instalação adequada do contato
- A garantia de posição do conector (CPA) integrada garante a montagem correta e evita que haja destravamento acidental
Fácil de usar
- Proteções com design aprimorado com uma alavanca de travamento integrada para facilitar a operação de acoplamento sem união
- Evita o desacoplamento dos conectores com quatro opções de codificação e cores
- Oferece flexibilidade ideal com arranjo de contato híbrido e montagem de flange
- Utiliza acessórios TE robustos e comprovados, como backshells e clipes de montagem
Alta densidade
- Apresentado com 48 posições em formato compacto com contatos DEUTSCH de 16 e 20 contatos de confiança do setor
PRINCIPAIS SETORES
CAMINHÃO
ÔNIBUS
CONSTRUÇÃO
AGRICULTURA
VEÍCULO ESPECIAL
EMPILHADEIRA
RECREATIVA
MARINHA
ESPORTES DE FORÇA
APLICAÇÕES PRINCIPAIS
FIO A FIO
MONTAGEM EM PAINEL/ANTEPARO
MOTOR
CHASSI
PÓS-TRATAMENTO
AUTOMAÇÃO
Conectores NTSEAL 48 posições - Compacto em tamanho, robusto em recursos
- Robusto em recursos
Perguntas frequentes
P: O que é o conector NTSEAL 48 posições?
R: O conector NTSEAL 48 posições é o novo conector híbrido vedado de 48 posições e alta densidade.
P: Qual mercado posso especificar no conector NTSEAL 48 posições?
R: O conector NTSEAL 48 posições pode ser aplicado em diversos campos, como caminhões, ônibus, construção e indústrias agrícolas.
LEIA PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE O conector NTSEAL 20 posições