Sistemas de conectores de motor elétrico de alta tensão

O sistema de interconexão de alta tensão HC-STAK 25 foi projetado especificamente para proporcionar uma conexão segura e confiável entre a bateria de alta tensão e o inversor ou a distribuição de energia e o motor elétrico. Com uma tensão nominal de até 1.000 VCC e uma capacidade de condução de corrente de até 257 A a 85 °C (fio de 50 mm²), o produto HC-STAK 25 é um sistema de interconexão de alto desempenho que é dimensionável e capaz de uma distribuição confiável de alta potência a cada agregado. Um notável sistema de terminal de bifurcação dupla fornece um arranjo de baixa resistência de contato, ao mesmo tempo em que atende aos requisitos de vedação, blindagem e segurança de toque em um acondicionamento muito compacto. Ele tem a flexibilidade de se interconectar com uma ampla gama de seções transversais, geometrias e materiais de condutores.

1000V

Tensão nominal de até 1.000 VCC

257A

Capacidade de condução de corrente de até 257 A a 85 °C (fio de 50 mm²)

125°C

-40 °C a 125 °C de temperatura de operação

Plugue a 90° do sistema de interconexão de alta tensão HC-STAK 25
HC-STAK 25 - Plugue a 90°
Bloco do sistema de Interconexão de alta tensão HC-STAK 25 (frente)
HC-STAK 25 - Bloco (frente)
Bloco do sistema de Interconexão de alta tensão HC-STAK 25 (traseira)
HC-STAK 25 - Bloco (traseira)

Dados técnicos

Os sistemas e terminais de interconexão devem ser projetados para permitir conectividade de alta tensão para tensões de sistema de até 1.000 VCC.

  Sistema de interconexão de alta tensão HC-STAK
Polos / blindagem 2p / blindado
Dimensão do plugue (A/L/P) 50 * 57 * 116 mm (90°)
Capacidade de condução de corrente 257 A a 85 °C (50 mm²) / Classe 4
Nível de vibração USCAR V1
Opções de conectores Plugue a 90°, bloco a 180°
Sistema / tamanho do terminal Contato bifurcado
Seção transversal do condutor 25 - 50 mm²
Tipo de fio e condutor Condutor único / cobre e alumínio
Tipo de terminação Soldagem
Tensão nominal 1.000 VCC
Classificação IP – acoplado IP 67, IP6X9X, IPXXD
Classificação IP – não acoplado IP2XB
Resistência de blindagem EMC
Opção de intertravamento de AT Sim
Opção de sensor Não
Capacidade de automação Não
Faixa de temperatura -40 °C até +125 °C
  1. Soluções de conectividade de alta tensão em mobilidade de última geração (inglês)

Do ponto de carga até a bateria, passando pelo motor elétrico, a TE Connectivity oferece soluções de conectividade de alta tensão de ponta a ponta para mobilidade sustentável, de última geração.