Projetados para Flexibilidade e Facilidade de Uso

Nossa plataforma modular de mordentes para componentes de alta tensão pode acomodar uma grande variedade de terminais da TE e de outros fabricantes.

Conjuntos Modulares de Mordentes HV

A plataforma modular de mordentes da TE pode acomodar uma grande variedade de terminais da TE e de outros fabricantes. Esta é uma seção transversal apenas dos conjuntos de mordentes e terminais da TE disponíveis. Para obter uma lista atual dos conjuntos de mordentes disponíveis, clique na guia de produtos acima. Não está encontrando o que você precisa? Entre em contato com o representante de vendas de Ferramentas de Aplicação da TE para obter orientações adicionais.

Entrada do Carregador de 90°
Entrada do Carregador de 90°
Série HVP 800 para Terminais de Cilindro Aberto
Série HVP 800 para Terminais de Cilindro Aberto
Série HVP 800 para Terminais de Cilindro Fechado
Série HVP 800 para Terminais de Cilindro Fechado
Série PCON 12
Série PCON 12
Série PCON 18
Série PCON 18
Série PCON 21
Série PCON 21

Suportes Modulares de Mordentes para Alta Tensão

Repleto de funções

  

Função de ajuste fino
A função de ajuste fino permite um ajuste de altura de crimpagem mais rápido e preciso. O conjunto de fixação do fio, o cabo da ferramenta e os conjuntos de mordentes podem ser facilmente ajustados para processamento do lado direito ou esquerdo.
Suportes Modulares de Mordentes para Alta Tensão
Com ajuste fino para Máquinas HV-20 (à esquerda). Para máquinas AT-66 (à direita), o design multiplataforma de nossos suportes modulares de mordentes para alta tensão permite o uso em diversas máquinas de crimpagem da TE e de outros fabricantes.
Conjunto de fixação de fios acionado por mola
O conjunto de fixação de fios acionado por mola acomoda diferentes tamanhos de fios para atender às suas necessidades de processamento.

Suportes Modulares de Mordentes (Peças)

Descrição Código
HV MOD – Suporte para mordentes com ajuste fino (manual) 2305470-1
HV MOD – Suporte para mordentes com ajuste fino (automático) 2305470-2
HV MOD – Suporte para mordentes sem ajuste fino (apenas para a máquina de crimpagem AT-66
, não pode ser usado em máquinas HV-20 ou HF-20)
2326378-1