Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type :
Miniature Pressure Transducer
-
Tipo de pressão :
Selado
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Cabo 5 m
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V):
10 – 30
Dimensões
-
Altura do produto :
23.7 mm [ .933 in ]
-
Tamanho da cabeça da porca sextavada (pela parte plana) :
10 mm [ .393 in ]
Condições de uso
-
Pressão :
200 bar [ 3000 psi ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Operação/Aplicação
-
Faixa de pressão de prova :
2X FS
-
Output Signal Type :
10 mV/V
-
Precisão de pressão :
Mínimo de ± ,25% FSO
Outro
-
Opções de sensor :
Proteção IP67
-
Ajuste :
M5x0.8 Male