Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Estilo de cabo :
Com jaqueta, Trançado redondo
Recursos de configuração
-
Número de fitas :
19
-
Número de condutores :
2
Características elétricas
-
Tensão de operação (V):
600
Características do corpo
-
Material de blindagem :
Cobre com revestimento de estanho
-
Material de isolamento de fio e cabo :
ETFE modificado e transligado por radiação
-
Cor do cabo :
Branco
-
Cor do fio (base) :
Branco
-
Cor do fio (listra) :
Azul, Vermelho
-
Material condutor :
Cobre com revestimento de estanho
Dimensões
-
Faixa do diâmetro do condutor :
.58 mm [ .023 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
36
-
Diâmetro do cabo externo :
2.57 mm [ .101 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
24
-
Tamanho do fio (mm²):
.205
-
Diâmetro do isolamento do condutor :
.9 mm [ .036 in ]
Condições de uso
-
Tipo de cabo :
SPEC 55
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-65 – 150
Outro
-
Fonte do produto :
EUA, REINO UNIDO