Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral
O transdutor de pressão submersível da série M5700 é uma solução de baixo custo para aplicações que exigem um transdutor de pressão para uso em ambientes úmidos ou submersos.

O transdutor de pressão submersível M5700 proporciona uma solução de baixo custo para aplicações que exijam um transdutor de pressão para uso em ambientes úmidos ou submersos. Este sensor proporciona uma solução de baixo custo para aplicações que exijam um transdutor de pressão para uso em ambientes úmidos ou submersos. Esta série é adequada para medir a pressão de líquidos ou gases, até mesmo para meios difíceis, como água contaminada, vapor e fluidos levemente corrosivos. A durabilidade do transdutor é excelente sem anéis de vedação O-rings ou orgânicos expostos ao meio de pressão. O transdutor pode ser totalmente submerso, pois os materiais molhados para a extremidade traseira consistem em fluoroelastômeros FKM, aço inoxidável 316L ou 17-4PH e poliuretano. Uma opção de porta de tampa protetora de polioximetileno também está disponível para aplicações de nível líquido. O transdutor de pressão M5700 é à prova de intempéries e excede os mais recentes requisitos industriais pesados da CE, incluindo proteção contra surtos. O circuito é protegido contra fiação reversa na entrada e curto-circuito na saída. Este produto é voltado para o cliente OEM para volumes baixos a altos. A TE está pronta para fornecer um design personalizado do M5700 com garantia de volume e aplicação. Configurações adicionais não listadas estão disponíveis ou são possíveis. Entre em contato para obter mais informações

Vantagens

  • Aprovação da CE para indústria pesada
  • Proteção EMI de 10 V/m
  • Proteção contra polaridade reversa na entrada
  • Proteção contra curto-circuito na saída
  • Precisão de ±0,25%
  • Até ±1% de faixa de erro total
  • Contorno compacto
  • Grau de impermeabilidade IP68
  • Comprimentos do cabo personalizados
  • Tampa protetora de polioximetileno para aplicações de nível líquido  
  • Medidor, vedado, composto
barra laranja

Aplicações

  • Pressão e nível de tanque
  • Tanques criogênicos
  • Controles de bomba e compressores
  • Sistemas marítimos e hídricos
  • Pulverizadores agrícolas (água, fertilizante, pesticida)
  • Sistemas de supressão de incêndio
  • Aplicações de nível líquido
  • Sistemas de refrigeração (resfriadores)
  • Tratores (hidráulicos)
  • Aplicações externas de pressão  
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características detalhadas do produto não estão disponíveis on-line no momento. 

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Especificações do Produto