Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.
Algo deu errado. Tente novamente.
Características do tipo do produto
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Pino
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
Dimensões
-
Comprimento do conector (mm):
94
-
Largura do conector (mm):
25.3
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
UL E84703
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.