Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.
Algo deu errado. Tente novamente.
Características do tipo do produto
Características elétricas
Acessório mecânico
-
Tipo de característica do painel de montagem :
Encaixe
Dimensões
-
Espessura do painel (recomendada) :
1 – 2 mm [ .039 – .079 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 40 °C [ -40 – 104 °F ]
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
UL
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.