Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Selável :
Não
-
Tipo de emenda :
Emenda paralela
Características do corpo
-
Características da emenda :
Serrilhada
Recursos de contato
-
Material de revestimento terminal :
Ouro
-
Material base de contato :
Cobre
-
Espessura do revestimento do terminal (µin):
100
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Sem
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
8
-
Tamanho do fio (mm²):
8
-
Tamanho do fio (CMA):
13100 – 20800
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Normas da indústria
-
Emenda de Governo Qualificado :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
100
-
Método de embalagem :
Peça solta